Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Maroc. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

NS 15 UNPERF/SO/... - Profilé plein
1208092

Profilé plein, selon les indications du client : longueur et perforation, longueur max. de 2 m, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profil standard, coloris: argenté

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Tous les profilés sont également disponibles en version confectionnée.
Une attention particulière est accordée à la précision des cotes et au traitement de surface.
Les profilés répondent à la norme européenne en vigueur EN 60715