TTC-6-3-HF-F-M-EX-12DC-UT-I - Parafoudre
2906822

Parafoudre basse tension avec indicateur d'état intégré et sectionnement par couteau pour un circuit de signalisation Ex-i trifilaire à potentiel de référence commun. Pour des applications HF. Mise à la terre indirecte par éclateur à gaz, compatible HART. Utilisable dans des circuits sécurisés jusqu'à la catégorie SIL 3.

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Peu encombrant et économique grâce à une petite largeur de 6 mm seulement
Surveillance permanente des parafoudres et indicateur d'état mécanique avec signalisation à distance en option
Une sélection simple qui répond à chaque exigence dans le domaine MCR grâce à un portefeuille complet de caractéristiques produit sur mesure
Interruption aisée des circuits de signalisation pour les travaux d'entretien grâce au sectionnement par couteau vertical