TTC-6-1X2-TELE-PT
-
Parafoudre
1077106
Parafoudre basse tension pour interfaces de télécommunication analogiques et TOR (VDSL jusqu'à 300 Mbit/s, G.fast jusqu'à 1,5 Gbit/s). Protection anti-surcharge intégrée (Power-cross).
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Pour les interfaces de télécommunication analogiques et numériques (DSL) jusqu'à 300 Mbit/s ou 1,5 Gbit/s avec G.fast
Peu encombrant et économique grâce à une largeur étroite de 6,2 mm seulement
Installation rapide et sans outils des parafoudres grâce à la connectique Push-in
Fonctionnement sécurisé en cas de surcharge (Power-cross) avec mécanisme de court-circuit intégré et limiteur de courant électronique
Les tests de la Deutsche Telekom ont confirmé la compatibilité avec VDSL, Vectoring VDSL, Super-Vectoring VDSL (SVVDSL) et G.fast