S-PT-1X2-24DC-3/4"
-
Parafoudre
2882598
Parafoudre basse tension dans module à visser IP67 pour capteur de mesure, montage direct avec filetage extérieur 3/4'' NPT, presse-étoupe pour ligne de signaux, circuit de protection à deux niveaux. Compatible HART. Utilisable dans des circuits sécurisés jusqu'à la catégorie SIL 3.
Informations détaillées concernant le produit
Information pour le fonctionnement | Le raccordement du blindage est relié indirectement au boîtier et au potentiel de référence lors du débranchement du pont. |
Type de produit | Protection antisurtension pour la technique MCR |
Gamme de produits | SURGETRAB |
Classe d'essai CEI | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Type | Module à visser |
Nombre de pôles | 3 |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Paires de fils par module | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Tension nominale UN | 24 V DC |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 26 ... 16 |
Dessin coté |
|
Largeur | 33,5 mm |
Hauteur | 33,5 mm |
Profondeur | 148 mm |
Couleur | couleur acier/acier inox |
noir (RAL 9005) | |
Matériau du boîtier | Zinc coulé sous pression, surface pré-cuivrée et nickelée |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Sens de l'action | Line-Line & Line-Earth Ground |
Tension permanente maximale UC | 40 V DC |
28 V AC | |
Courant de référence | 450 mA (55 °C) |
Courant utile de service IC pour UC | ≤ 10 µA |
Courant résidual IPE | ≤ 2 µA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-fil) | 10 kA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 10 kA (par circuit) |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (blindage-terre) | 10 kA (en option) |
Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs | 1 kA |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Courant de choc de décharge total ITotal (10/350) µs | 2 kA |
Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-fil) | 10 kA |
Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-terre) | 10 kA (par circuit) |
Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (blindage-terre) | 10 kA |
Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-fil) | 23 A |
Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-terre) | 100 A |
Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (blindage-terre) | 100 A |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) spike | ≤ 55 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 450 V (Mise à la terre directe) |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (blindage-terre) spike | ≤ 600 V (en option) |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) statique | ≤ 55 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) statique | ≤ 450 V (Mise à la terre directe) |
Tension résiduelle pour In (fil-fil) | ≤ 55 V |
Tension résiduelle pour Ian (10/1000) µs (fil-fil) | ≤ 65 V |
Niveau de protection Up (fil-fil) | ≤ 80 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 450 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
Niveau de protection Up (blindage-terre) | ≤ 600 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
Niveau de protection Up statique (fil-fil) | ≤ 50 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
Temps d'amorçage tA (fil-fil) | ≤ 1 ns |
Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 100 ns |
Temps d'amorçage tA (blindage-terre) | ≤ 100 ns |
Perte d'insertion aE, sym. | typ. 0,5 dB (≤ 1,5 MHz / 50 Ω) |
typ. 0,2 dB (≤ 300 kHz / 150 Ω) | |
Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 50 Ω | typ. 6 MHz |
Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 150 Ω | typ. 2 MHz |
Résistance par circuit | 2,2 Ω ±10 % |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Protection max. en amont nécessaire | 500 mA (T) |
Courant de choc admissible (fil-fil) | C2 - 10 kV / 5 kA |
D1 - 1 kA | |
Courant de choc admissible (fil-terre) | C2 - 10 kV / 5 kA |
D1 - 1 kA | |
Courant de choc admissible (blindage-terre) | C2 - 10 kV/5 kA |
D1 - 1 kA |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP67 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | CEI 60664-1 / VDE 0110-1 |
Normes/prescriptions | CEI 61643-21 |
Remarque | 2002 |
Type de montage | vissage direct |
Référence | 2882598 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Product key | CL2231 |
GTIN | 4046356098182 |
Poids par pièce (emballage compris) | 439,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 400,91 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | ba4ec2c8-34c0-4e56-b243-fc0eb3462128 |
Produits compatibles
Avantages
Montage simplifié sur le terrain grâce à des filetages normalisés
Utilisation polyvalente avec un circuit de protection universel
Utilisation possible dans des conditions ambiantes particulières grâce à un design robuste
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190