PT 2X1VA-230AC-ST
-
Fiche parafoudre
2839198
Fiche de protection PT avec circuit de protection pour tensions de signaux élevée, 2 canaux, indication optique de défaut. Tension nominale : 230 V AC
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | |
Remarque | Les caractéristiques techniques s'appliquent conjointement avec les éléments de base mentionnés ci-après : |
PT -BE/ FM 2839282 |
Type de produit | Protection antisurtension pour la technique MCR |
Gamme de produits | PLUGTRAB PT |
Classe d'essai CEI | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Type | Connecteur mâle |
Parafoudre contrôlable avec CHECKMASTER à partir de la révision de logiciel : | à partir rév. logiciel 1.00 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Tension nominale UN | 230 V AC (50/60 Hz) |
Affichage/signalisation à distance | |
Fonction de commutation | Contact NF |
Type de raccordement | Raccordement vissé (en relation avec une embase) |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,5 Nm |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Dessin coté |
|
Largeur | 17,5 mm |
Hauteur | 44,8 mm |
Profondeur | 51,7 mm |
Graduation | 1 UL |
Largeur module complet | 17,7 mm |
Hauteur module complet | 90 mm |
Profondeur module complet | 65,5 mm |
Couleur | noir (RAL 9005) |
couleur cuivre | |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Sens de l'action | Line-Line & Line-Earth Ground |
Tension permanente maximale UC | 275 V DC |
275 V AC (50/60 Hz) | |
Courant de référence | 26 A AC (30 °C) |
1 A DC (82 °C) | |
Courant utile de service IC pour UC | ≤ 1,5 mA AC |
≤ 2 mA DC | |
Courant résidual IPE | ≤ 3 mA AC |
≤ 4 mA DC | |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 2,5 kA |
Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs | 500 A |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 5 kA |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 650 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) statique | ≤ 650 V |
Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 750 V (C1 - 1,4 kV / 0,7 kA) |
≤ 900 V (C2 - 5 kV/2,5 kA) | |
≤ 750 V (C3 - 100 A) | |
Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 25 ns |
Perte d'insertion aE, asym. | typ. 0,3 dB (≤ 650 kHz / 150 Ω) |
Fréquence limite fg (3 dB), asym. (masse du signal) dans le système 150 Ω | typ. 2,2 MHz |
Capacité (fil-terre) | typ. 1 nF |
Message protection antisurtension défectueuse | optique |
Protection max. en amont nécessaire | 25 A AC (gL/gG) |
1 A DC (T) | |
Courant de choc admissible (fil-terre) | C1 - 1,4 kV / 0,7 kA |
C2 - 5 kV / 2,5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 500 A |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Normes/prescriptions | CEI 61643 |
Remarque | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modifiée + A2:2012 |
Normes/prescriptions | EN 61643-21 |
Remarque | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
Type de montage | sur embase |
Référence | 2839198 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | CL2111 |
GTIN | 4017918182854 |
Poids par pièce (emballage compris) | 28,97 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 24,23 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 0b2eaf9c-02a7-4cbb-ad90-124d95b39c31 |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 2,164 kg CO2e |
Produits compatibles
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
ZBN 18 CUS - Ruban de repérage ZB 0825059
-
SSA 3-6 - Raccordement de blindage 2839295
-
SSA 5-10 - Raccordement de blindage 2839512
-
X-PEN 0,35 - Crayon de marquage 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Tournevis 1212602
Avantages
Contrôle et documentation simplifiés avec CHECKMASTER 2 grâce à des modules de protection enfichables
Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
Une sélection simple adaptée à toutes les exigences dans le domaine de la technique de mesure, de commande et de régulation (MCR) grâce à une gamme complète
Aucune influence du signal en cas de travaux d'entretien grâce à une insertion et retrait exempts d'impédance des fiches de protection
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190