VAL-SQ SP 50-600D - Parafoudre de type 2
2800513

Module de protection antisurtension pour configurations Delta 600 V AC. Utilise un boîtier NEMA compact qui peut être relié facilement à un boîtier disponible. Hybrid Sine Wave Tracking offre une protection antisurtension de 50 kA.

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles


Avantages

UL 1449, 3e édition, septembre 2009
Chaque chemin de parafoudre est sécurisé individuellement.
Les LED surveillent en continu l'état de chaque phase.