EO-L/UT/SH - Prise de courant
0804126

Prise de courant, avec protection étendue contre les contacts / obturateur, Modèles d'enfichage de type L, type de raccordement: Raccordement vissé, coloris: gris, tension nominale: 250 V AC (50 Hz), intensité nominale: 16 A, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, normes/prescriptions: CEI 23-50, Code du pays: Italie

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles