EO-AB/UT/LED/15-USB-A/C
-
Prise de courant
1494902
Prise de courant, Indicateur lumineux et USB intégré, 1x type A et 1x type C, 5 V / 3 A (total), Modèle d'enfichage de type AB 15A, type de raccordement: Raccordement vissé, coloris: gris, tension nominale: 125 V AC (60 Hz), intensité nominale: 16 A, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, normes/prescriptions: UL 489, Code du pays: Canada, Etats-Unis
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Aucun besoin supplémentaire de chargeurs USB ni de blocs d'alimentation externes
Alimentation en tension USB fiable dans l'armoire électrique directement
Meilleure sécurité de fonctionnement et gestion des câbles simplifiée
Installation plus rapide grâce à une solution intégrée
Équipement à l'épreuve du temps pour des applications modernes