HC-B-G-MULTI03-PLBK - Presse-étoupe
1345618

Presse-étoupe en plastique EVO avec fermeture à baïonnette, pour série de boîtiers B, section de câble 2 x 3 mm ... 6 mm, 2 x 6 mm ... 9 mm, 2 x 10 mm ... 15 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Sortie de câble flexible latérale ou droite
Introduction de plusieurs câbles de différents diamètres dans un même boîtier
Manipulation et montage faciles