Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Maroc. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

TC-2KS40-AIO16R-CS3000 - Porte-modules
2902661

Termination Carrier pour la connexion redondante de 16 amplificateurs-séparateurs MACX Analog Ex-i aux cartes d'entrée/sortie analogiques de la commande Yokogawa CS3000, via deux connecteurs KS40, 40 pôles. Compatible avec les cartes Yokogawa AAI141 et AAI543.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles




Avantages

Circuit imprimé à découplage mécanique
Profil en aluminium robuste avec barre DIN intégrée
Éléments latéraux à butées intégrées
Connexion système redondante, 40 pôles (compatible KS/AKB)
Alimentation simple ou redondante (découplage par diodes, protection contre l'inversion de polarité) et fonction de surveillance assurée par un module sur profilé séparé