Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Maroc. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UCS WM-MP 125-87 7035 - Plaque d'adaptation
1225407

Adaptateur pour la fixation du boîtier UCS de taille 125-87 au mur, sur les supports avec la norme VESA et sur les prises encastrables pour cloisons creuses, le boîtier est encliqueté, matériau : polycarbonate, couleur : gris clair, similaire RAL 7035

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Utilisation flexible : le même support pour les utilisations les plus diverses
Aucun outil nécessaire : enclenchement facile des boîtiers UCS
Domaines d'utilisation variés : logements à la norme VESA et boîtes pour cloisons creuses de 60 mm de diamètre

Questions fréquemment posées


Les boîtiers de la série UCS peuvent-ils être utilisés dans différentes applications ?

Le portefeuille d'accessoires de la série UCS aide à l'utiliser dans de multiples applications, comme par exemple sur une table, au mur, sur un rail DIN, empilés et sur des supports conformes à la norme VESA.... Voir plus

Le portefeuille d'accessoires de la série UCS aide à l'utiliser dans de multiples applications, comme par exemple sur une table, au mur, sur un rail DIN, empilés et sur des supports conformes à la norme VESA.

Voir moins