MICROFOX-P - Pince droite
1212491

Pince droite électronique, surface de préhension lisse, avec ressort d'ouverture

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Une articulation traversante pour une stabilité durable et un effort optimal
Manches à deux composants de forme ergonomique pour un travail sans effort et sans risque de dérapage
Champs d'ouverture pour une ouverture uniforme et aisément accessible
Les surfaces métalliques sont finement polies et huilées et offrent une résistance maximale à la rouille.
Fabrication à partir d'un acier d'outillage spécial de haute qualité