TP121GTS/700330005 S00075 - Panel PC
2400883

Panel-PC avec affichage TFT 30,7 cm / 12,1" (technologie résistive analogique (Polyester)), 800 x 600 pixels (SVGA), couleurs 262144, processeur AMD® embarqué série-G (T40E), 1,0 GHz, 4 x hôtes USB 2.0, 2 x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 et logiciel utilisateur : plateforme ouverte. (Système de bus : sans)
Article de rechange : 2400233/P20/R23/M35/OS35/O00/S00

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles