IBS CT 24 IO GT-T - Module passerelle
2719470

Module de couplage (passerelle), module de couplage E/S pour deux systèmes INTERBUS, 24 V DC, indice de protection IP20, bus interstation MINICONNEC MC

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Isolation galvanique
Montage sur rail DIN
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Raccordements de bus interstation avec MINICONNEC