LPWAN GATEWAY ETH/4G 8CH EU
-
Passerelle LoRaWAN
1552291
Passerelle LoRaWAN® robuste (IP67), version Europe pour la bande LoRaWAN® EU868, avec Power over Ethernet et modem LTE, pour la mise en place d'un réseau LoRaWAN®, librement paramétrable pour l'accès aux serveurs LoRaWAN®, montage simple, mural et sur poteau
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Module radio |
Application | LoRaWAN |
MTBF | 18750 Jours |
Type de réseau | Téléphonie mobile |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 37 V DC ... 57 V DC (802.3af PoE ou PoE passive) |
Tension nominale d'alimentation | typ. 48 V DC |
Courant max. absorbé | max. 300 mA |
Consommation de puissance | < 7 W |
Fonction | |
Management | Web-based Management, SSH, SNMP |
Indicateurs d'état et de diagnostic | interne |
Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon la norme IEEE 802.3af MODE A PoE | |
Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s (duplex intégral) |
Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45, blindé et isolé (IP67) |
Nombre de voies | 1 |
Protocoles supportés | TCP/IP, UDP/IP, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, SSH |
Protocoles auxiliaires | ARP, DHCP, PING (ICMP), SMTP(S), SSL/TLS |
Radio | |
Description de l'interface | LoRaWAN® EU 868 |
Plage de fréquence | 867,1 MHz ... 869,525 MHz |
Nombre de voies | 1 |
Puissance d'émission minimale | 14 dBm |
Puissance d'émission maximale | 27 dBm |
Sensibilité minimale du récepteur | - 139,5 dBm (SF12, 293 bit/s) |
Nombre | 1 |
Type de raccordement | |
Nombre | 1 |
Type de raccordement | N (femelle) |
Antenne | Sensibilité de réception : -137 dBm, puissance d'émission pouvant atteindre +18 dBm |
Mode de raccordement de l'antenne | N (femelle) |
Portée | jusqu'à 15 km |
Prise en charge du pays respectif | Europe |
Radio | |
Description de l'interface | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
Remarque | Prise d'antenne de type N, impédance 50 Ω |
Nombre | 1 |
Type de raccordement | |
Nombre | 1 |
Type de raccordement | N (femelle) |
Mode de raccordement de l'antenne | N (femelle) |
Dessin coté |
|
Largeur | 146 mm |
Hauteur | 179 mm |
Profondeur | 80 mm |
Couleur | gris clair (RAL 7035) |
Matériau du boîtier | PC |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP67 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 100 % (avec condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 0 % ... 95 % |
CE | |
Repérage | Conformité CE |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Conformité aux directives CEM | Test de l'immunité selon la norme EN 301489-3 Décharge électrostatique (ESD) Critère A, ±4 kV décharge par contact, ±8 kV décharge dans l'air |
Champs électromagnétiques Critère A, intensité de champ : 10 V/m | |
Transitoires électriques rapides (en salves) Critère A, ±2 kV | |
Surtension transitoire (surge) Critère A, ±1 kV (symétrique) | |
Grandeurs perturbatrices acheminées Critère A; tension d'essai 10 V | |
Test des perturbations selon la norme EN 301908-13 | |
Émissions | |
Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | CEI 62368-1, EN 50385 |
Type de montage | Montage sur mât ou montage mural |
Référence | 1552291 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DREDIA |
GTIN | 4067923030046 |
Poids par pièce (emballage compris) | 2.026 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1.345 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | UA |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170405 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190