FLT 35/3+1 CTRL-0.9/I
-
Parafoudres combinés de type 1+2
2856317
Parafoudre de type 1 / classe I avec éclateur Arc-Chopping encapsulé et dispositif d'amorçage électronique avec témoin, triphasé + neutre pour montage 3+1. Niveau de protection : 0,9 / 1,5 kV. Largeur du boîtier : 70 mm (4 UL)
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Parafoudres combinés |
Classe d'essai CEI | I |
T1 | |
Types EN | T1 |
Type | Module pour profilés monobloc |
Message protection antisurtension défectueuse | optique |
Fréquence nominale fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Tension nominale UN | 230 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) |
400 V AC |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage min. | 4,5 Nm |
Longueur à dénuder | 14,5 mm |
Section de conducteur souple min. | 0,5 mm² |
Section de conducteur souple max. | 25 mm² |
Section de conducteur rigide min. | 0,5 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 35 mm² |
Dessin coté |
|
Largeur | 70,8 mm |
Hauteur | 94 mm |
Profondeur | 65,5 mm |
Graduation | 4 UL |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du boîtier | PA |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Sens de l'action | 3L-N & N-PE |
Fréquence nominale fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Tension permanente maximale UC | 260 V |
Tension permanente maximale UC (L-N) | 260 V AC |
Tension permanente maximale UC (N-PE) | 260 V AC |
Courant résidual IPE | ≤ 20 µA |
Courant utile de service IC pour UN | ≤ 7,5 mA (3x L-N) |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (L-N) | 100 kA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (L-PE) | 50 kA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (N-PE) | 50 kA |
Capacité de suppression du courant de suite Ifi (L-N) | 3 kA |
Capacité de suppression du courant de suite Ifi (N-PE) | 500 A |
Niveau de protection en tension Up (L-N) | ≤ 0,9 kV |
Niveau de protection en tension Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Temps d'amorçage tA (L-N) | ≤ 100 ns |
Temps d'amorçage tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 125 A (gL) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | ≤ 95 % |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | VDE 0110-1 / CEI 60664-1 / VDE 0675-6 / CEI 61643-1 |
Normes | |
Normes/Prescriptions | CEI 61643-1 |
prEN 61643-1 | |
E DIN VDE 0675-6/A1 | |
E DIN VDE 0675-6/A2 | |
Normes/prescriptions | CEI 61643-1 |
Remarque | 1998 |
Normes/prescriptions | prEN 61643-1 |
Normes/prescriptions | E DIN VDE 0675-6/A1 |
Remarque | 1996 |
Normes/prescriptions | E DIN VDE 0675-6/A2 |
Remarque | 1996 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2856317 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Product key | CL1122 |
Page catalogue | Page 18 (TT-2007) |
GTIN | 4017918817268 |
Poids par pièce (emballage compris) | 681,46 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 681,46 g |
Numéro du tarif douanier | 85363030 |
Pays d'origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190