FLT 100-260
-
Parafoudres combinés de type 1+2
2838160
Parafoudre de type 1 / classe I avec éclateur à courant cumulé encapsulé, unipolaire. Largeur du boîtier : 35 mm (2 UL)
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | |
Remarque | 100 % tension de choc d'amorçage (1,2/50) µs ≤ 4,0 kV |
Type de produit | Parafoudres combinés |
Classe d'essai CEI | I |
T1 | |
Types EN | T1 |
Système d'alimentation CEI | TT |
TN-S | |
Type | Module pour profilés monobloc |
Nombre de pôles | 1 |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension nominale UN | 230 V AC (400 V AC) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M6 |
Couple de serrage | 8 Nm |
Longueur à dénuder | 14,5 mm |
Section de conducteur souple | 16 mm² ... 35 mm² |
Section de conducteur rigide | 10 mm² ... 50 mm² |
Section conduct. AWG | 6 ... 1 |
Dessin coté |
|
Largeur | 35,8 mm |
Hauteur | 89,8 mm |
Profondeur | 65,8 mm |
Graduation | 2 UL |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Valeur CTI du matériau | 600 |
Matériau isolant | PBT |
Groupe de matériaux | I |
Matériau du boîtier | PBT |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Circuits de protection | N-PE |
Sens de l'action | N-PE |
Tension nominale UN | 230/400 V AC (TN - only N-PE) |
230/400 V AC (TT - only N-PE) | |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension permanente maximale UC | 260 V AC |
Courant de charge nominal IL | 80 A |
Courant résidual IPE | ≤ 0,1 mA |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 26 mVA |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 100 kA |
Courant d'essai (10/350) µs, charge | 50 As |
Courant d'essai (10/350) µs, énergie spécifique | 2,5 MJ/Ω |
Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête limp | 100 kA |
Capacité de suppression du courant de suite lfi | 100 A (260 V AC) |
Niveau de protection en tension Up | ≤ 5,5 kV |
Tension de choc d'amorçage à 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 5,5 kV |
Réponse au TOV pour UT | 1200 V AC (200 ms / mode résistance) |
Temps de réponse tA | ≤ 100 ns |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
Remarque | 2011 |
Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
Remarque | 2012 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2838160 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | CL1131 |
Page catalogue | Page 23 (TT-2011) |
GTIN | 4017918165390 |
Poids par pièce (emballage compris) | 289 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 292,1 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
MPB 18/1-57 - Pont de câblage 2809238
-
MPB 18/1-12 - Pont de câblage 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Pont de câblage 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Pont de câblage 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Pont de câblage 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Pont de câblage 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Pont de câblage 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Pont de câblage 2809209
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
Avantages
Pouvoir de décharge élevé
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190