Les panneaux de jonction Ethernet assurent la connexion simple et rapide du câblage entre le terrain et l'armoire électrique. Les panneaux de raccordement passifs représentent une alternative conviviale à l'équipement sur site des connecteurs RJ45.
FL-PP-RJ45/RJ45-B
-
Panneau de jonction
2904933
Panneau de jonction, petite largeur, plage de température étendue, deux connecteurs femelles RJ45, affectation 1:1, blindage complet, CAT5, 10/100 Mbit/s, adaptateur de rail DIN, IP20
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
CAT5e
Montage sur rail DIN
10/100 Mbit/s
Extension simple et pratique pour câble RJ45
Liaison 1:1
Plage de température étendue -40 °C ... 85 °C
Compatible Power over Ethernet selon IEEE 802.3bt, type 4
Modèle étroit