WIREFOX-MP VDE - Outil à dénuder
1212528

Outil à dénuder multifonctions, pour le dénudage de câbles de 8 à 13 mm, pour le dénudage de câbles de 0,2 à 10 mm2, avec pince coupante diagonale, conforme selon VDE pour 1 000 V AC/1 500 V DC

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Les pinces à dénuder WIREFOX ... se caractérisent par un mécanisme de réglage automatique pour différents isolants et diamètres de conducteurs.