MACX MCR-S-MUX-TB
-
Carte de transmission HART
2308124
La carte de transmission HART sert à connecter les signaux venant de convertisseurs de signaux ou d'appareils de terrain compatibles HART, puis de les transmettre au multiplexeur HART MACX MCR-S-MUX.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Multiplexeur |
Gamme de produits | MACX Analog |
Nombre de voies | 16 |
Protection contre l'inversion de polarité | oui |
Alimentation | |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 19 V ... 31,2 V |
Signal | |
Description de l'entrée | HART |
Signal d'entrée | Courant |
Signal d'entrée courant | 4 mA ... 20 mA (HART) |
Signal | |
Description de la sortie | HART |
Signal de sortie courant | 4 mA ... 20 mA (HART) |
Alimentat. | |
Type de raccordement | Blocs de jonction à vis |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de câble rigide (2 conducteurs de même section) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
Section de câble flexible (2 conducteurs de même section) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 0,5 mm² (Embout sans/avec douille en plastique) | |
Niveau signal | |
Type de raccordement | Blocs de jonction à vis |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de câble rigide (2 conducteurs de même section) | 0,08 mm² ... 0,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 0,5 mm² (Embout sans/avec douille en plastique) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Embout sans/avec douille en plastique) | |
Section de câble flexible (2 conducteurs de même section) | 0,08 mm² ... 0,75 mm² |
0,25 mm² ... 0,34 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) |
Installation Ex (EPL) | Gc |
Dessin coté |
|
Largeur | 80 mm |
Hauteur | 70 mm |
Profondeur | 125 mm |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (Blocs de jonction) |
IP00 (Boîtiers) | |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | ≤ 95 % (pas de condensation) |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | |
Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Repérage | 3 |
Compatibilité électromagnétique | Contrôlé selon les normes et dispositions suivantes : EN 61326-1 utilisation dans le secteur industriel, NAMUR NE 21 |
Type de montage | Montage sur rail DIN/montage mural |
Position de montage | vertical, horizontal |
Référence | 2308124 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DK114W |
GTIN | 4046356579162 |
Poids par pièce (emballage compris) | 232,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 220,2 g |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190