Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Maroc. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

EMG 10-OV- 5DC/24DC/1 - Module relais à semi-conducteurs
2944203

Relais de puissance à semi-conducteurs, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 5 V DC, sortie : 5-36 V DC/max. 1 A

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles