DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 10 - Bloc de jonction à relais statique
2964322

Bloc de jonction de puissance avec relais à semi-conducteurs, avec sortie de tension continue protégée contre les courts-circuits, entrée : 24 V DC, sortie : 3-33 V DC/10 A

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Version pour actionneurs disponible
Peignes de liaison EB-DIK
Commodité du repérage et du montage avec blocs de jonction
Commutation sans usure jusqu'à 24 V DC/10 A
Circuit de protection intégré en sortie
Électro-aimant à minimum de tension pour sortie AC
Affichage d'état
Isolation galvanique jusqu'à 2,5 kV eff. entre entrée et sortie
Circuit de protection intégré en entrée