RAD-ISM-900-SET-DC-UD-AU - Module radio
2867432

Système de transmission unidirectionnel, sans fil, 900 MHz (Australie), composé d'un émetteur en extérieur (transmetteur, Tx) avec alimentation 9...30 V DC, d'un récepteur (Receiver, Rx) montable sur profilé avec alimentation 12...30 V DC, et d'antennes

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles