RAD-ISM-900-EN-BD/B
-
Module radio
2901205
Émetteur-récepteur avec Ethernet pour bande ISM 900 MHz (Amérique). Il s'agit d'un équipement esclave, qui communique avec le RAD-ISM-900-EN-BD ou le bus RAD-ISM-900-EN-BD configuré en tant que maître.
Ce produit est exclusivement destiné à l'export en-dehors de l'Espace économique européen (EEE).
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Processus de répartition en fréquence
Les configurations point à point, point à multipoint ainsi que multipoint à point sont possibles.
Propose une interface pour la transmission de données entre un système de transmission radio 900 MHz et des interfaces RS-232, RS-422, RS-485 ou Ethernet
Transmission sécurisée de données via un cryptage AES 128/192/256-bit
Les protocoles TCP, UDP et IP v4 sont pris en charge.
Fonctionnement en fréquence ISM 902 MHz ... 928 MHz, sans licence
Comprend un émetteur réglable entre 10 mW ... 1 W