FL WLAN 24 DAP 802-11-US - Module radio
2700451

WLAN-Dual-Access-Point pour les États-Unis et le Canada, 24 V DC, PoE, IEEE 802.11 a/b/g, 2,4 GHz, 5 GHz, adaptateur client, Antenna Diversity, gestion basée sur le web, 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Prise en charge de 2,4 et 5 GHz
Résistance élevée aux vibrations, aux chocs et aux perturbations électromagnétiques (CEM)
Très haute sécurité selon IEEE 802.11i avec cryptage AES
Portée de plusieurs centaines de mètres*