IB IL AI 4/EF - Module Inline
2863478

Module Inline d'entrée analogique à voies d'entrée différentielles, 4 entrées, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V, 0-5 V, ±5 V), raccordement à 2, 3 ou 4 fils

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Court-circuit
Plages de tension : 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Plages d'intensité : 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Raccordement des capteurs à 2, 3 et 4 conducteurs
4 entrées de signaux différentiels
Acquisition de mesure avec résolution 16 bits
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Mise à disposition synchrone avec le bus des valeurs d'entrée avec un temps de cycle très faible (< 10 μs)