Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Maroc. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

AXL F EX IS AO4 HART XC 1F - Module analogique
1087081

Axioline F, Module de sortie analogique, Sorties analogiques: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, Modèle pour conditions extrêmes, à sécurité intrinsèque, Fonctionnalité HART, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

4 signaux de contrôle alimentés par une sortie analogique pour HART
Plage de courant : 4 mA ... 20 mA et 0 mA ... 20 mA
Accès cyclique à PV, SV, TV, QV et au courant de boucle
Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
Plage de température étendue -40 °C ... +70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique)
Entrées analogiques à sécurité intrinsèque avec connexion vers la zone 1, la zone 0 ou la division 1