Convertisseur numérique-analogique pour la conversion de 4 signaux d'entrée numériques maximum en un signal proportionnel à l'état entre 4 … 20 mA. Selon l'état de commutation des générateurs de signaux raccordés, le module règle une valeur de courant dans la plage de 4 mA … 20 mA sur la sortie du module. La carte d'entrée analogique active peut déterminer les états de commutation des contacts de commutation par le biais de la valeur de courant et des tableaux de conversion correspondants. Le module se met en place par un contact enfichable, sur un élément de base VIP I/O adapté. L'installation en zone 2, mode de protection « ec », est autorisée.
IOA DAC-4DI/AI/EX
-
Convertisseur
1145061
Convertisseur numérique/analogique pour éléments de base VIP I/O-Marshalling. Pour le raccordement de quatre entrées TOR et la conversion en un signal analogique de 4...20 mA unique. Economie de trois canaux d'E/S.
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires