VAL-SQ SE 160-120/240S/FM - Module de remplacement protection antisurtension type 2
2804034

Module de protection antisurtension pour configurations monophasées de 120/240 V, utilisé généralement pour la protection du raccordement domestique. L'armoire électrique à classification NEMA comprend un moniteur avec compteur de surtension, LED d'état et alarme acoustique incluant la possibilité de télésurveillance. Hybrid Sine Wave Tracking offre une protection antisurtension de 160 kA.

Informations détaillées concernant le produit