UMK- 8 RM/MR-G24/ 1/PLC - Module actif
2979469

Module de sorties VARIOFACE, avec 8 relais miniatures enfichés, chacun avec 1 contact NO, pour 24 V DC (relais inclus)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pas de 55 mm seulement (8 canaux) ou 202 mm (32 canaux)
Affichage d'état par LED pour chaque chemin de signal et tension d'alimentation
Utilisations universelles de 1 mA à 3 A, intensité permanente grâce au contact double bicouche avec revêtement or dur
Diode de roue libre et diode contre inversions de polarité pour chaque chemin de signal
Relais miniature enfichables avec un contact NO chacun