IB IL EX-IS PWR IN-PAC - Borne d'alimentation modulaire
2869910

Borne d'alimentation Inline servant à l'alimentation en tension des blocs de jonction E/S à sécurité intrinsèque

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

LED de diagnostic (charge standard, charge élevée, surcharge) pour les accusés de réception directs concernant la charge
Protection électronique contre la surcharge
1000 mA pour le circuit d'alimentation logique (UL)
1000 mA pour l'alimentation E/S (UEX)
La conception exige une distance de 50 mm entre les connexions à sécurité intrinsèque et celles qui n'en disposent pas.
Isolation électrique entre la station E/S Inline et les appareils terminaux d'E/S à sécurité intrinsèque