UMK- 8 OM/AMSC/PLC
-
Module actif
2976420
Module de sortie VARIOFACE, pour 8 voies, avec support d'enfichage pour relais statique, génération 4 de la société OPTO 22
Informations détaillées concernant le produit
| Nombre de voies | 8 |
| Equipement possible | Relais statique, génération 4 de la société OPTO 22 |
| avec équipement | non |
| Propriétés d'isolation | |
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 1,2 kV |
| Automate pris en charge SIEMENS S7-400 | |
| Carte E/S adaptée | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Automate pris en charge GE-FANUC 90-30 | |
| Carte E/S adaptée | IC693 MDL732 |
| IC693 MDL740 | |
| IC693 MDL742 | |
| Automate pris en charge ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Carte E/S adaptée | 1756-OB32 |
| 1756-OB16E | |
| Automate pris en charge ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Carte E/S adaptée | 1771 OBN |
| Automate pris en charge ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Carte E/S adaptée | 1746 OB16 |
| 1746 OB 32 | |
| Automate pris en charge HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Carte E/S adaptée | TC-ODD 321 |
| Automate pris en charge MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Carte E/S adaptée | QY81P |
| Automate pris en charge SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Carte E/S adaptée | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Automate pris en charge ABB S800 I/O | |
| Carte E/S adaptée | DO810 |
| DO840 | |
| Automate pris en charge GE-FANUC RX3i | |
| Carte E/S adaptée | IC694MDL754 |
| Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité |
| Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
| Equipement possible | Relais statique, génération 4 de la société OPTO 22 |
| Commutation | |
| Type de contact | 1 contact NO |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
| Intensité permanente limite | 6 A |
| Tension nominale d'alimentation | 250 V AC/DC (Données concernant le module) |
| Courant de charge permanent | 6 A |
| Détection de défaut (rupture de fil/court-circuit) | non |
| Niveau terrain | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 6 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Nombre de connexions | 18 |
| Nombre de pôles | 2 |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
| Niveau des automates | |
| Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 14 |
| Pas | 2,54 mm |
| Présence d'un affichage d'état | oui |
| Largeur | 123,5 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Profondeur | 87 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Type d'isolant boîtier | PVC, côté latéral PA non renforcé |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2976420 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DK2191 |
| GTIN | 4017918089337 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 230,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 214,8 g |
| Numéro du tarif douanier | 85364190 |
| Pays d'origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190