UM-16 RELS/KSR-G24/21-21E/PLC
-
Module actif
2962201
Module de sortie d'extension VARIOFACE, avec embases enfichables pour 16 relais miniatures, avec chacun 2 inverseurs (sans relais), pour 24 V DC
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module de transmission |
Nombre de voies | 16 |
Equipement possible | Relais miniature, REL-MR- 24DC/21-21 |
avec équipement | oui |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Automate pris en charge ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Carte E/S adaptée | 1756-OB32 |
Automate pris en charge ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Carte E/S adaptée | 1771 OBN |
Automate pris en charge GE-FANUC RX3i | |
Carte E/S adaptée | IC694MDL754 |
Automate pris en charge HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Carte E/S adaptée | TC-ODD 321 |
Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC (en fonction de l'équipement) |
Circuit de protection | Diode de roue libre; Diode de roue libre |
Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
Affichage d'état/voie | LED jaune |
Equipement possible | Relais miniature, REL-MR- 24DC/21-21 |
Commutation | |
Type de contact | 2 inverseurs |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
Intensité permanente limite | 3 A |
Niveau des automates | |
Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 20 |
Pas | 2,54 mm |
Niveau terrain | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Nombre de connexions | 16 |
Nombre de pôles | 6 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Présence d'un affichage d'état | oui |
Largeur | 267 mm |
Hauteur | 111,5 mm |
Profondeur | 59 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Type d'isolant boîtier | PVC, côté latéral PA non renforcé |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
DIN EN 50178 |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Emplacement pour le montage | indifférent |
Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
Référence | 2962201 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DK2191 |
Page catalogue | Page 253 (IF-2009) |
GTIN | 4017918087128 |
Poids par pièce (emballage compris) | 737,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 589,43 g |
Numéro du tarif douanier | 85364190 |
Pays d'origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190