EMG 17-OV-220DC/ 24DC/2
-
Module relais à semi-conducteurs
2946832
Relais de puissance à semi-conducteurs, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 220 V DC, sortie : protection contre les courts-circuits, 10-30 V DC/max. 2 A
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module relais à semi-conducteurs |
Application | Fonction de sortie |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Propriétés d'isolation | |
Isolant | Isolation de base |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 19.03.2025 |
Tension d'essai (Entrée/sortie) | 2,5 kV AC (Entrée/sortie) |
Tension nominale d'entrée UN | 220 V DC |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,8 ... 1,2 |
Plage de tension d'entrée | 176 V DC ... 264 V DC |
Seuil de commutation signal « 0 » rapporté à UN | ≤ 0,4 |
Seuil de commutation signal « 1 » rapporté à UN | ≥ 0,8 |
Courant d'entrée typique pour UN | 1,7 mA |
Temps d'enclenchement typique | 130 µs |
Temps de coupure typique | 180 µs |
Affichage d'état | LED (jaune) |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité |
Parafoudre basse tension; Varistance | |
Fréquence de transmission | 1000 Hz |
Type de sortie numérique | électronique |
Tension nominale de sortie | 24 V DC |
Plage de tension de sortie | 10 V DC ... 30 V DC |
Intensité permanente limite | 2 A (voir courbe de derating) |
Courant de fuite | 150 µA |
Tension inverse de blocage | 33 V DC (Tension de blocage émetteur-collecteur) |
Limit. intensité en cas de court-circuit | > 2 A (protection contre les courts-circuits) |
Chute de tension pour l’intensité permanente limite maximale | ≤ 0,3 V |
Circuit de sortie | 3 conducteurs - à la masse |
Affichage des défauts | LED rouge |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité |
Roue libre; Diode de roue libre | |
Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle |
Côté entrée | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Côté sortie | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Largeur | 17,5 mm |
Hauteur | 75 mm |
Profondeur | 102 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
EN 50178 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Emplacement pour le montage | indifférent |
Référence | 2946832 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Product key | DK61C2 |
Page catalogue | Page 139 (IF-2011) |
GTIN | 4017918082475 |
Poids par pièce (emballage compris) | 57,61 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 57,61 g |
Numéro du tarif douanier | 85364900 |
Pays d'origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190