PR1-RSP3-LV-230AC/21 - Module à relais
2834436

Modules porte-relais prémontés à raccordement à ressort, composition : Embase, relais de puissance miniature enfichable avec contacts de puissance, module d'affichage/antiparasite enfichable et étrier de fixation de relais. Tension d'entrée : 230 V AC, contacts : 1 inverseurs, 10 A

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Isolation sécurisée entre côtés bobine et contact
Sûreté du fonctionnement grâce au relais à boîtier étanche
Disposition logique des contacts facilitée par l'embase de relais 1/3 niveaux