Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Maroc. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN35 - Relais hybrides
2952350

Module à relais, avec relais miniature, commande intégrée à transistor NPN pour courants de commande faibles, contact (AgNi) : puissances moyennes à fortes, 1 contact inverseur, tension nominale de commande 24 V DC

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Courant de commande limité (borne B), à partir de 0,5 mA en fonction du type
Isolation sécurisée entre côtés bobine et contact
Circuits de protection antiparasite et de protection en entrée intégrés
Courant de commande positif ou négatif en fonction du type