EMG 10-REL/KSR-G 48/21-LC AU
-
Module à relais
2964225
Module porte-relais, avec relais miniature soudé, contact doré pour puissances faibles, 1 inverseur, tension d'entrée 48 V DC
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module à relais |
Application | Universal |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Durée de vie mécanique | env. 2x 107 cycles |
Propriétés d'isolation | |
Isolant | Isolation de base |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 03.07.2025 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,38 W |
Tension d'essai (Bobine/contact) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., bobine/contact) |
Côté excitation | |
Tension nominale d'entrée UN | 48 V DC |
Plage de tension d'entrée | 43,2 V DC ... 52,8 V DC |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,9 ... 1,1 |
Sortie de couplage de l'entraînement | monostable |
Courant d'entrée typique pour UN | 8 mA |
Temps d'amorçage typique | 7 ms |
Temps de retombée typique | 11 ms |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité |
Diode de roue libre; Diode de roue libre | |
Témoin de présence de la tension de service | LED jaune |
Commutation | |
Type de contact | Contact double, 1 inverseur |
Type du contact de commutation | Contact double |
Matériau des contacts | AgPd60, plaqué or |
Tension de commutation maximale | 30 V AC |
36 V DC | |
Intensité permanente limite | 0,5 A |
Courant d'appel maximum | 0,2 A |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 5 W (pour 24 V DC) |
Commutation: pour couche d'or endommagée | |
Remarque | les valeurs suivantes s'appliquent quand la couche d'or est endommagée |
Tension de commutation maximale | 125 V AC |
150 V DC | |
Intensité permanente limite | 2 A |
Courant d'appel maximum | 2 A |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 29 W (pour 24 V DC) |
29 W (à 48 V DC) | |
29 W (à 60 V DC) | |
60 VA (pour 250 V AC) |
Côté excitation | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Côté contact | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Largeur | 10,6 mm |
Hauteur | 75 mm |
Profondeur | 62,5 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 40 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
EN 50178 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2964225 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DK6141 |
GTIN | 4017918099428 |
Poids par pièce (emballage compris) | 41,97 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 41,97 g |
Numéro du tarif douanier | 85364190 |
Pays d'origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Avantages
Circuits de protection antiparasite et de protection en entrée intégrés
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190