AXL SE DOR2 W 230 EA - Module à relais
1398497

Axioline Smart Elements, Module à relais, Sorties à relais: 2 (indépendant du potentiel), Inverseur, 220 V DC, 230 V AC, selon CEI 61850-3, indice de protection: IP20

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles




Avantages

2 relais monostables
Raccordements indépendants du potentiel pour 2 actionneurs
Intensité nominale par sortie : 6 A
Intensité totale du Smart Element : 2 x 6 A
Température ambiante (service) comprise entre -40 °C ... 70 °C
Remplit les exigences environnementales et CEM selon CEI 61850-3
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée