PSI-MODEM-BASIC/USB - Modem
2313436

Modem analogique industriel pour montage sur profilé EN. Pour fonctionnement sur réseau téléphonique commuté en Europe, aux Etats-Unis et au Canada. Mini USB, interface type B, isolation galvanique à 2 voies, tension d'alimentation 5 V DC via raccordement USB

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Fonction de rappel
Réponse réglable, sélective aux appels
Disponibilité élevée de l'installation grâce au parafoudre basse tension intégré
Établissement de la liaison avec protection par mot de passe
Isolation galvanique de qualité