WML-RFID/HF 14 (25X19)R - Repère de câble
0803386

Étiquette de marquage de câble avec transpondeur RFID-HF, rouleau, blanc, non repéré, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, type de montage : par collage, diamètre de câble minimum : 9 mm, diamètre de câble maximum : 14 mm, taille de la zone d'inscription : 25 x 19 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Impression de grande qualité, obtenue avec une imprimante à transfert thermique
Résistance aux solvants
Les étiquettes pour repères de câbles se composent d'une surface pour le repérage et d'un film de protection transparent
Ce film recouvre le repérage et le protège durablement des impuretés et de l'usure.
Manutention rapide et simple
Les étiquettes pour repères de câbles ne forment pas d'épaisseurs, ce qui permet de tirer le câble ultérieurement, par ex. dans des goulottes