PC WORX EXPRESS
-
Logiciel de programmation
2988670
PC Worx Express est un logiciel d'ingénierie simple à utiliser. Sont pris en charge les automates pour application à petite échelle de classe 100 et 1000 ainsi que l'automate avec logiciel PC WORX SRT avec les langages de programmation FBD, LD et ST, conformes à la norme CEI 61131. Des projets avec des données de sortie de 128 Koctets max. peuvent être créés. Le logiciel est gratuit et n'exige aucune clé de licence. Il fait partie de la suite logicielle AUTOMATIONWORX que vous pouvez télécharger sous « Téléchargements ».