FL WLAN 4321
-
Kit radio
1194423
Pont réseau préconfiguré (bridge) pour Ethernet point à point, pour les États-Unis et le Canada, avec antennes internes, destiné au montage sur poteau. IP67, communication Wireless Ethernet à 300 Mbit/s au maximum, fréquence : 5 GHz, raccordement RJ45 à 10/100/1000 Mbit/s, alimentation passive via Power over Ethernet (8-30 V DC).
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Module radio |
Type | Stand-Alone |
Carte radio | |
Nombre | 1 |
Version | IEEE 802.11 b/g/n 5 GHz jusqu'à 300 Mbit/s |
Instructions de montage | montage fixe |
Alimentation: Bloc électronique | |
Tension d'alimentation | 120 V AC (Converti en 24 V DC via l'adaptateur passif Power over Ethernet (compris dans la livraison)) |
Courant absorbé | 417 mA (maximum (à 24 V)) |
Consommation de puissance | 11 W (maximum (à 24 V)) |
Antenne | |
Nombre | 1 |
Type de raccordement | montage fixe |
Remarque concernant la connectique | Double polarisation : horizontale et verticale |
Gain | 11 dBi |
Fonctions | |
Sécurité | Cryptage 256 bits AES-CCM |
WPA2 | |
Homologations radio | USA, Canada |
Prise en charge du pays respectif | Etats-Unis |
Canada | |
Ethernet (RJ45) | |
Nombre d'interfaces | 1 () |
Type de raccordement | RJ45 |
Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s |
Physique de transmission | Cuivre |
Nombre d'interfaces | 1 () |
Wireless | |
Dénomination | Wireless LAN |
Mode de raccordement de l'antenne | (interne) |
Bande de fréquence | 5 GHz |
Norme de télécommunication | IEEE 802.11 (Wi-Fi Alliance) |
b (Wi-Fi 1) | |
g (Wi-Fi 3) | |
n (Wi-Fi 4) | |
Nombre d'interfaces réseau sans fil | 1 IEEE 802.11 b/g/n |
Modules radio raccordables | 1 () |
Dessin coté |
|
Largeur | 185 mm |
Hauteur | 63,5 mm |
Profondeur | 185 mm |
Renseignements sur les mesures | Dimensions de montage extérieures |
Coloris | blanc |
Matériau du boîtier | Polystyrène |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP67 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 75 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -45 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (sans condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (sans condensation) |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | FCC partie 15B |
Résultat du contrôle | Classe A |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | FCC partie 15C |
Type de montage | Montage sur mât |
Instructions de montage | Antenne interne |
Référence | 1194423 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DNN2W3 |
GTIN | 4063151249519 |
Poids par pièce (emballage compris) | 2.380 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 2.220 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000816 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable (pas déquipement électrique et électronique) |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
NBC-R4AQ/50,0-94D/OE - Câble de réseau 1211705
-
UNO-PS/1AC/24DC/ 30W - Alimentation 2902991
-
PP-RJ-SC - Panneau de jonction 2703016
-
PP-RJ-SCC - Panneau de jonction 2703018
-
PP-RJ-IDC - Panneau de jonction 2703019
-
FL SWITCH 1005N - Industrial Ethernet Switch 1085039
-
FL SWITCH 1008N - Industrial Ethernet Switch 1085256
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190