PTME 6-SET POWER
-
Kit de démarrage
3035991
Kit de démarrage composé de blocs de jonction de sectionnement avec connectique Push-in, matériel de repérage, accessoires de pontage et de contrôle. Il est possible de mettre en place individuellement une borne plate pour une commutation de convertisseur triphasée (intensité et tension).
Informations détaillées concernant le produit
-
-
PTMED 6-PE - Bloc de jonction pour conducteur de protection 3212196
-
D-DTME 6 - Flasque d'extrémité 3034426
-
ATP-URTK/SP - Séparateur 0311139
-
CARRIER 35-8 - Séparateur 3034387
-
SB-ME 2-8 - Barre de pontage 3034468
-
FBS 2-8 - Pont enfichable 3030284
-
FBS 1/3/5-8 - Pont enfichable 3032389
-
PAI-4-FIX YE - Adaptateur de test 3032745
-
PAI-4-FIX GN - Adaptateur de test 3032758
-
PAI-4-FIX VT - Adaptateur de test 3032761
-
PAI-4-FIX BU - Adaptateur de test 3032729
-
S-ME 6 - Dispositif de blocage 3034439
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
KLM 3 - Porte-repère pour barrettes de raccordement 0811969
-
UC-EMLP (20X8) - Etiquette en plastique 0819327
-
UC-TM 8 - Repères pour blocs de jonction 0818072
-
UC-TMF 8 - Repères pour blocs de jonction 0818137
Généralités | Indications des quantités pour le contenu du kit dans la rubrique Téléchargements |
Type de produit | Kit de démarrage |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Largeur | 225 mm |
Hauteur | 315 mm |
Profondeur | 65 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Référence | 3035991 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | BE2233 |
GTIN | 4046356428262 |
Poids par pièce (emballage compris) | 676,233 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 529 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27250109 |
ECLASS-15.0 | 27250109 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
WS PT 6 - Etiquette d'avertissement 1029029
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
E/AL-NS 35 - Butée 1201662
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190