BC 107,6-SKT-U11-7035+4SPTA10
-
Kit boîtier
1456991
Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880, pour montage sur rail DIN, avec couvercle pivotant transparent, coloris: noir (similaire à RAL 9005), largeur: 107,6 mm, hauteur: 89,7 mm, profondeur: 60,7 mm, surface de circuit imprimé: 8300 mm2