Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Maroc. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PRC 35 SEAL 16-21 SET 25 - Joint d'insertion
1461457

Joint d'insertion, Famille d'articles: PRC 35, coloris: noir, diamètre de câble min.: 16 mm, diamètre de câble max.: 21 mm

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Une taille réduite jusqu'à 75 % par rapport aux connecteurs industriels de même puissance
Mécanisme de verrouillage déverrouillable avec un outil ou à la main
Adapté aux utilisations dans les atmosphères d'air salin et d'ensoleillement direct
Convient parfaitement à une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur grâce à des matériaux résistants aux intempéries