SACC-CI-M12FSX-8P SMD SH-SPX
-
Jeu d'échantillon
1239202
Jeu d'échantillon, Ethernet, 8-pôles, connecteur femelle, droit, M12, X-codage, SMD, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Informations détaillées concernant le produit
Information pour le fonctionnement | 3) Les valeurs électriques et mécaniques indiquées supposent une paire de connecteurs correctement verrouillée et montée. Si le connecteur est déverrouillé, les conditions d'environnement exposées et qu'il existe un danger de pollution, le connecteur doit être doté d'un cache de protection ≥ IP54. Il convient par ailleurs de prendre en considération les influences dues aux conducteurs, aux câbles ou au montage sur C.I. |
Type de produit | Elément de contact |
Application | Données |
Type de capteur | Ethernet |
Nombre de pôles | 8 |
Blindé | oui |
Détrompage | X |
Type de filetage | M12 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV |
Résistance de contact | ≤ 3 mΩ |
Résistance d'isolement | > 100 MΩ |
Tension nominale UN | 50 V AC |
60 V DC | |
Intensité nominale IN | 0,5 A (Données) |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT6A |
Type de raccordement | SMD |
Type de signal/catégorie | Ethernet |
Matériau | Zinc injecté, nickelé (Croix de blindage) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de contact | CuZn |
Matériau de surface du contact | Au |
Matériau de porte-contacts | PA |
Raccordement 1 | |
Type tête | connecteur femelle |
Sortie de câble tête | droit |
Type de filetage tête | M12 |
Détrompage | X |
Type de signal/catégorie | Ethernet |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | > 100 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP67 (correctement enfiché et verrouillé) |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 105 °C |
-55 °C ... 105 °C (sans actionnement mécanique) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Désignation de la norme | Connecteur circulaire M12 |
Normes/prescriptions | selon CEI 61076-2-109 |
Référence | 1239202 |
Conditionnement | 5 Unité(s) |
Commande minimum | 5 Unité(s) |
Product key | ABQXAA |
GTIN | 4063151421205 |
Poids par pièce (emballage compris) | 8,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 4,011 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD SCOX - Presse-étoupe de boîtier 1239059
-
SACC-FP-F-M12/PRESS SMDX - Presse-étoupe de boîtier 1238973
-
SACC-BP-F-M12/SMD-0,9/1,6-9TIPX - Presse-étoupe de boîtier 1239268
-
SACC-BP-F-M12/SMD-1,6/2,3-9TIPX - Presse-étoupe de boîtier 1239269
-
SACC-BP-F-M12/SMD-2,3/3,0-9TIPX - Presse-étoupe de boîtier 1239270
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-BK-SMD - Douille de fixation 1419568
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-CY-SMD - Douille de fixation 1419565
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-GN-SMD - Douille de fixation 1419566
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-VT-SMD - Douille de fixation 1419567
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190