CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD-LED
-
Connecteur pour C.I. RJ45
1149873
Connecteur pour C.I. RJ45, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, type de raccordement: Par refusion SMD
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Processus de traitement efficace aux coûts optimisés, grâce à la possibilité de refusion
Le conditionnement en bande est parfait pour un traitement automatisé
Grâce à la plage de température étendue de -40 °C ... +85 °C, l'utilisation est possible dans des applications exigeantes