Conçu selon la norme CEI 61850-3 (conditions ambiantes)
FL SWITCH EP7200-24GSFP-RED-HV
-
Industrial Ethernet Switch
1688992
Switch manageable à 24 ports SFP pour 100/1000 Mbit/s, 4 ports combo HSR/PRP GBit (10/100/1000 Mbit/s, connecteur RJ45, 100/1000 Mbit/s, connecteur SFP), température de service : -40 °C ... +85 °C, alimentation : 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC (valeur nominale)
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Largeur | 443,56 mm |
Hauteur | 44,2 mm |
Profondeur | 414,95 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Coloris | gris |
Matériau du boîtier | Métal |
Type de montage | Rack mounting |
Type de montage | Montage sur rack 19", avec fixations |
Ports combinés HSR/PRP | |
Type de raccordement | SFP/RJ45 |
Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s |
100/1000 Mbit/s | |
Physique de transmission | Cuivre |
Distance de transmission | 100 m (par segment) |
Nombre de voies | 4 (Ports Combo) |
Ethernet (SFP) | |
Type de raccordement | SFP |
Vitesse de transmission | 1 000/10 000 Mbit/s (duplex intégral) |
Physique de transmission | En fonction du module SFP |
Nombre de voies | 24 (Ports SFP) |
Numérique: | |
Dénomination sortie | Sortie relais d'alarme : 24 V DC, 1 A max. |
Type de produit | Switch |
Gamme de produits | Managed Switch EP7000 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Fonctions switch | |
Contact de signalisation tension de commande | 24 V DC |
Contact de signalisation courant de commande | 1 A |
Tableau d'adresses MAC | 16k |
Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : alimentation (POWER), erreur (ERROR), état du lien |
Diagnostic local | PS1, PS2 Tension d'alimentation LED verte |
Alarme Signalisation d'alarme LED rouge | |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 50 W |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC |
Fonction | |
Contact de signalisation tension de commande | 24 V DC |
Contact de signalisation courant de commande | 1 A |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Alimentation |
Alimentation | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C (Examen de type à 85 °C pendant 16 heures) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (sans condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Désignation de la norme | Conditions environnementales |
Normes/prescriptions | CEI 61850-3 |
IEEE 1613 |
Conformité/homologations | |
Conformité | Conformité CE |
Immunité | CEI 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2 : 2005 |
Affichage d'état | LED : alimentation (POWER), erreur (ERROR), état du lien |
Référence | 1688992 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DNN511 |
GTIN | 4067923249127 |
Poids par pièce (emballage compris) | 9.050 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 6.100 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | CA |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (n° CAS: 872-50-4) |
N,N-dimethylacetamide (n° CAS: 127-19-5) | |
1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (n° CAS: 110-71-4) | |
Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) | |
Lead titanium zirconium oxide (n° CAS: 12626-81-2) | |
Lead titanium trioxide (n° CAS: 12060-00-3) | |
4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 80-05-7) | |
Terphenyl, hydrogenated (n° CAS: 61788-32-7) | |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (n° CAS: 71868-10-5) |
Produits compatibles
Avantages
Structure réseau selon CEI 61850
IEEE 1613
Fonctions couche 2 et couche Lite 3
Switch monté en rack, 32 ports
Prise en charge du timing de précision IEEE 1588 v2
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190