Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Maroc. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

FL SWITCH EP5200-28SFP-HV - Industrial Ethernet Switch
1732659

Switch manageable à 24 ports SFP pour 100/1000 Mbit/s, quatre ports SFP pour 1000/10000 Mbit/s, une température de service de -40 °C ... +85 °C et une alimentation de 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Structure réseau selon CEI 61850
IEEE 1613
Switch manageable pour la couche 2
Switch pour montage en rack, à 28 ports