ST-REL4-KG120/ 1- 1/AU
-
Fiches porte-relais
2829470
Fiche porte-relais, équipée d'un relais miniature, contacts (AgNi+Au) : puissances faibles à fortes, 2 contacts NO, tension d'entrée 120 V AC/DC, avec voyant, enfichable sur embases multipolaires
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module à relais |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Durée de vie mécanique | env. 2x 107 cycles |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 03.07.2025 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,6 W |
Tension d'essai (Bobine/contact) | 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min., bobine/contact) |
Tension d'essai (Contact NO/contact NO) | 2 kV AC (50 Hz, 1 min., contact NO/contact NO) |
Côté excitation | |
Tension nominale d'entrée UN | 120 V AC/DC |
Plage de tension d'entrée | 96 V AC/DC ... 127,2 V AC/DC |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,8 ... 1,06 |
Sortie de couplage de l'entraînement | monostable |
Courant d'entrée typique pour UN | 5 mA |
Temps d'amorçage typique | 10 ms (pour DC) |
Temps de retombée typique | 10 ms (pour DC) |
Circuit de protection | Pont redresseur, varistance |
Témoin de présence de la tension de service | oui |
Commutation | |
Type de contact | Contact simple, 2 contacts NO |
Type du contact de commutation | Contact simple |
Matériau des contacts | AgNi plaqué or |
Tension de commutation maximale | 30 V AC/DC |
Intensité permanente limite | 50 mA |
Courant d'appel maximum | 50 mA |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 1,2 W (pour 24 V DC) |
Commutation: pour couche d'or endommagée | |
Remarque | les valeurs suivantes s'appliquent quand la couche d'or est endommagée |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
Intensité permanente limite | 5 A |
Courant d'appel maximum | 6 A |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 120 W (pour 24 V DC) |
85 W (à 48 V DC) | |
60 W (à 60 V DC) | |
40 W (à 110 V DC) | |
60 W (à 220 V DC) | |
1100 VA (pour 250 V AC) |
Largeur | 27 mm |
Hauteur | 33 mm |
Profondeur | 66,5 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normes/Prescriptions | DIN VDE 0110b, gr. C pour 250 V AC |
CEI 60255/DIN VDE 0435 (parties pertinentes) | |
DIN EN 50178/VDE 0160 (parties pertinentes) | |
EN 60730/DIN VDE 0631 | |
DIN VDE 0160 (parties pertinentes) |
Type de montage | Montage par enfichage |
Référence | 2829470 |
Conditionnement | 9 Unité(s) |
Commande minimum | 9 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Product key | DK6124 |
GTIN | 4017918078485 |
Poids par pièce (emballage compris) | 44,53 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 44,51 g |
Numéro du tarif douanier | 85364900 |
Pays d'origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122334 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190